Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01WR
Der induktive Sensor BES R03KC-PSC30B-EP02 mit dem Bestellcode BES01WR verfügt über eine Bauform von 30 x 10 x 6 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 3 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus PA 6, GF30; die aktive Fläche ist aus PA 6, GF30/schwarz gefertigt.
Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes TPU-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R03KC-PSC30B-EP02 | BES R03KC-PSC30B-EV02 | BES R03KC-PSF30B-EP02 | |
|
59,92 EUR
Listenpreis
|
61,76 EUR
Listenpreis
|
68,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30/schwarz | PA 6, GF30/schwarz | PA 6, GF30/schwarz |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, TPU | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 5...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |