Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Ausführung
Abmessung
16 x 8 x 4.7 mm
Bauform
16x8x4.7
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-NOC15B-EV05 | BES R04KC-NOC15B-EV02 | BES R04KC-POC15B-EV05 | |
|
67,70 EUR
Listenpreis
|
64,14 EUR
Listenpreis
|
73,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt