Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01Y1
Der induktive Näherungsschalter BES R04KC-NSC15B-EP00,13-GS49 mit dem Order Code BES01Y1 verfügt über die Bauform 16x8x4.7 und Abmessungen von 16 x 8 x 4.7 mm. Der bündige Einbau, eine Reichweite von 1.5 mm sowie der Schaltausgang NPN Schließer (NO) gehören zu den technischen Eigenschaften. Die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PA 6, GF30. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.13 m, PUR. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Näherungsschalter verfügt über die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.