Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01Y4
Der induktive Sensor BES R04KC-NSC15B-EV05 mit dem Bestellcode BES01Y4 ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Bauform beträgt 16x8x4.7 mm, die Abmessungen betragen 16 x 8 x 4.7 mm. Der Sensor verfügt über eine Reichweite von 1.5 mm, einen Schaltausgang NPN Schließer (NO) und eine Schaltfrequenz von 2500 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 6, GF30. Der Anschluss erfolgt über ein 5.00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der für den Sensor ausgelegte Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-NSC15B-EV05 | BES R04KC-NSC15B-EV02 | BES R04KC-NSF15B-EP02 | |
|
65,22 EUR
Listenpreis
|
61,76 EUR
Listenpreis
|
68,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 5...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |