Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01Y6
Der induktive Sensor BES R04KC-POC15B-EP00,13-GS49 mit dem Bestellcode BES01Y6 verfügt über die Bauform 16 × 8 × 4,7 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 6, GF30. Der Anschluss erfolgt über ein 0,13 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M8x1-Stecker.
Der Sensor wird mit 10…30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25…70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-POC15B-EP00,13-GS49 | BES R04KC-POC15B-EP00,3-GS49 | BES R04MC-POC20B-EP00,3-GS49-106 | |
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
109,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | Keramik |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.13 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |