Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES01Y9

BES R04KC-POC15B-EV05

Kubische Ausführung

Abmessung
16 x 8 x 4.7 mm
Bauform
16x8x4.7
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES01Y9

Der induktive Näherungsschalter BES R04KC-POC15B-EV05 mit dem Bestellcode BES01Y9 verfügt über die Bauform 16 × 8 × 4,7 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 1,5 mm. Als Schaltausgang ist PNP Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2500 Hz.

Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PA 6, GF30. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10…30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25…70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Für den Näherungsschalter liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE vor.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
16 x 8 x 4.7 mm
Bauform
16x8x4.7
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
PA 6, GF30
Aktive Fläche, Material
PA 6, GF30
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten