Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
16 x 8 x 4.7 mm
Bauform
16x8x4.7
Einbau
nicht bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 2.00 m, PVC
Kabel, 5.00 m, PVC
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PVC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
70,63 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PVC | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt