Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01YT
Der induktive Sensor BES R04KC-PSC25F-EV02 mit dem Order Code BES01YT hat die Abmessungen 16 x 8 x 4.7 mm und die Bauform 16x8x4.7. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2.5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 6, GF30. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R04KC-PSC25F-EV02 | BES R04KC-PSC25F-EP02 | BES R04KC-PSC25F-EV05 | |
|
63,59 EUR
Listenpreis
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
75,49 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |