Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
40 x 12 x 26 mm
Bauform
40x12x26
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 5.00 m, PUR
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
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
| BES R05KB-NSC40B-EP05 | BES R05KB-NSC20B-EP05 | |
|
89,10 EUR
Listenpreis
|
86,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt