Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01Z1
Der induktive Näherungsschalter BES R05KB-NSC40B-S49A mit dem Order Code BES01Z1 arbeitet nach dem induktiven Prinzip. Seine Abmessungen und die Bauform betragen 40 x 12 x 26 mm. Der Sensor ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker, 3-polig. Der Betrieb ist mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC möglich. Der für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegte Sensor besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.