Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01Z2
Der induktive Sensor BES R05KB-POC40B-S49A mit dem Order Code BES01Z2 verfügt über die Bauform und Abmessungen 40 x 12 x 26 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-POC40B-S49A | BES R05KB-POC20B-S49A | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |