Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01Z5
Der induktive Sensor BES R05KB-PSC20B-EP05 mit dem Order Code BES01Z5 besitzt Abmessungen von 40 x 12 x 26 mm und die Bauform 40x12x26. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und weist eine Reichweite von 2 mm auf. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-PSC20B-EP05 | BES R05KB-PSC20B-EP02 | BES R05KB-PSC40B-EP02 | |
|
86,85 EUR
Listenpreis
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 40x12x26 | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |