Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01Z8
Der induktive Sensor BES R05KB-PSC40B-EP00,3-GS04 mit dem Order Code BES01Z8 verfügt über die Bauform und Abmessung 40 x 12 x 26 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.