Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES01ZE
Der induktive Sensor BES R05KB-PSC40B-S49A mit dem Order-Code BES01ZE verfügt über die Abmessungen 40 x 12 x 26 mm und die Bauform 40x12x26. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12. Für den Anschluss ist ein 3-poliger M8x1-Stecker ausgeführt. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-PSC40B-S49A | BES R05KB-PSC20B-S49A | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | PA 12 | PA 12 |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |