Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 51.5 mm
Bauform
M8x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04 | BES M08MM-NSC40B-BP00,3-GS04 | |
|
-
Listenpreis
|
98,20 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | quasi bündig | quasi bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 800 Hz | 1200 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.3 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt