Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
Abmessung
132.5 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Induktive Näherungsschalter – BES0202
Der induktive Sensor BES 517-132-M3-H-S4 mit dem Bestellcode BES0202 besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 132,5 x 40 x 40 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang arbeitet als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) bei einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10…55 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25…70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Für den Sensor liegen die Kennzeichnungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE vor.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt