Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0204

BES 517-132-M4-H

Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe

Abmessung
120 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES0204

Der induktive Näherungsschalter BES 517-132-M4-H mit dem Order Code BES0204 besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 120 x 40 x 40 mm. Für den nicht bündigen Einbau ist eine Reichweite von 20 mm vorgesehen. Der PNP-Schaltausgang arbeitet als Schließer/Öffner (NO/NC) bei einer Schaltfrequenz von 100 Hz.

Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 10...55 VDC und eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgeführt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
120 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Schraubklemmen
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten