Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Näherungsschalter – BES0207
Der induktive Näherungsschalter BES 517-132-M5-H-S4 mit dem Ordercode BES0207 arbeitet nach dem induktiven Sensorprinzip. Die Abmessungen betragen 132,5 x 40 x 40 mm bei der Bauform 40x40. Der Sensor ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 30 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) mit einer Schaltfrequenz von 60 Hz ausgeführt.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Betrieb ist mit 10...55 VDC möglich. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Zu den Zulassungen und Konformitäten gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.