Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Näherungsschalter – BES020E
Der induktive Näherungsschalter BES 517-132-M7-H-S4 mit Order Code BES020E verfügt über eine Bauform von 40x40 mm und Abmessungen von 132,5 x 40 x 40 mm. Der Einbau erfolgt nicht bündig, die Reichweite beträgt 40 mm. Der PNP-Schaltausgang ist als Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 50 Hz. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...55 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.