Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
Abmessung
120 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
30 mm
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Induktive Näherungsschalter – BES020K
Der induktive Sensor BES 517-134-M5-H mit dem Order Code BES020K besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 120 x 40 x 40 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 30 mm. Der Schaltausgang arbeitet als NPN-Schließer/Öffner (NO/NC) bei einer Schaltfrequenz von 60 Hz. Als Anschluss dienen Schraubklemmen.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Betriebsspannungsbereich liegt bei 10...55 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Das Produkt ist mit CE, UKCA, cULus und WEEE gekennzeichnet.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt