Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0214
Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01 mit dem Bestellcode BES0214 besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 62 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz.
Das Gehäuse besteht aus teilbeschichtetem PBT, die aktive Fläche ist keramisch beschichtet. Der Sensor verfügt über einen Steckverbinder mit 4-poligem M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Temperaturbereich -25...70 °C. Der Sensor ist magnetfeldfest für AC/DC und schweißfest. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE vorhanden.