Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES021K
Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 mit dem Order-Code BES021K besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 62 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 35 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 250 Hz.
Das Gehäuse besteht aus teilbeschichtetem PBT, die aktive Fläche ist keramisch beschichtet. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -10...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC, schweißfest und besitzt die Schutzart IP67. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.