Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES021T
Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 mit dem Order Code BES021T besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 62 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz. Das Gehäuse besteht aus teilbeschichtetem PBT, die aktive Fläche ist keramisch beschichtet. Für den Anschluss verfügt der Sensor über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Der Sensor ist magnetfeldfest für AC/DC und schweißfest. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.