Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
30 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES Q40KFU-PSC30F-S04G | BES Q40KFU-PAC30F-S04G | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 30 mm | 30 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt