Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0220
Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-PSC35E-S04G mit dem Bestellcode BES0220 besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 62 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 35 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 250 Hz.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker vorgesehen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -10...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest (AC/DC) und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC35E-S04G | BES Q40KFU-PSC35E-S04G-W01 | BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011 | |
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
116,80 EUR
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | einseitig bündig |
| Reichweite | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 250 Hz | 250 Hz | 250 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT, teilbeschichtet | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | keramisch beschichtet | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...60 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Faktor 1 |
Faktor 1 schweißfest |
Faktor 1 |