Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0223

BES Q40KFU-PSC40E-S04G

Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen

Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
40 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0223

Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-PSC40E-S04G mit dem Order Code BES0223 verfügt über die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 62 mm. Die Ausführung ist nicht bündig ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 40 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz ausgeführt.

Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10...70 °C. Der Sensor ist magnetfeldfest (AC/DC) und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
40 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten