Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Bauform
40x40
Einbau
einseitig bündig
Reichweite
25 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 | BES Q40KFU-PAC25E-S04G | |
|
102,38 EUR
Listenpreis
|
89,57 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | einseitig bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 25 mm | 25 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 250 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Faktor 1 | Faktor 1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt