Quadratische Ausführung mit 80 mm Höhe
Induktive Näherungsschalter – BES0225
Der induktive Sensor BES Q80KA-PAH40B-S04Q mit dem Order Code BES0225 besitzt die Bauform 80x80 und Abmessungen von 106 x 80 x 40 mm. Die Ausführung ist für den bündigen Einbau vorgesehen und bietet eine Reichweite von 40 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT, GF30. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...55 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.