Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 80 mm Höhe
Abmessung
106 x 80 x 40 mm
Bauform
80x80
Einbau
bündig
Reichweite
40 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES Q80KA-PSH40B-S04Q | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
156,93 EUR
Listenpreis
|
165,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 106 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 80x80 | 80x80 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 40 mm | 40 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT, GF30 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt