Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
Abmessung
40 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
20 mm
Schaltausgang
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
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
| BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001 | BES Q40KEU-NAH20B-S04G | |
|
71,92 EUR
Listenpreis
|
69,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 20 mm | 20 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt