Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BES022Y

BES 517-224-U5-LL

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
80 x 80 x 40 mm
Bauform
80x80
Einbau
nicht bündig
Reichweite
50 mm
Schaltausgang
Schließer/Öffner (NO/NC)
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
80 x 80 x 40 mm
Bauform
80x80
Einbau
nicht bündig
Reichweite
50 mm
Schaltausgang
Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
10 Hz
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Schraubklemmen
Betriebsspannung Ub
20...250 VAC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten