Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Näherungsschalter – BES0236
Der induktive Sensor BES 517-385-V-C-S4 mit dem Order Code BES0236 hat Abmessungen von 132,5 x 40 x 40 mm und die Bauform 40x40. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 25 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker.
Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden. Das Funktionsprinzip ist induktiv.