Quadratische Ausführung mit 80 mm Höhe
Induktive Näherungsschalter – BES023P
Der induktive Näherungsschalter BES 517-139-M4-H mit dem Order Code BES023P besitzt die Bauform 80x80 und Abmessungen von 80 x 80 x 40 mm. Der Sensor ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 40 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT. Für den Anschluss sind Schraubklemmen vorgesehen. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...55 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -15...70 °C. Der induktive Sensor hat die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.