Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 80 mm Höhe
Abmessung
80 x 80 x 40 mm
Bauform
80x80
Einbau
nicht bündig
Reichweite
50 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 517-139-U5-H | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
167,75 EUR
Listenpreis
|
170,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 80 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 80x80 | 80x80 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 50 mm | 50 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 50 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT, GF30 |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT, GF30 |
| Anschluss | Schraubklemmen | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt