Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
120 x 40 x 40 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
Schließer/Öffner (NO/NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U3-E | BES Q40KU-UPU20B-KN05 | |
|
-
Listenpreis
|
96,37 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 15 mm | 20 mm |
| Schaltausgang | Schließer/Öffner (NO/NC) | Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | - |
| Gehäusematerial |
Aluminium, Druckguss PBT |
Kunststoff |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PA 6.6 |
| Anschluss | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt