Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
gepolt Öffner (NC)
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
| BES M12MF-GOC30B-S04G | BES M12MF-UOC30B-S04G | |
|
-
Listenpreis
|
58,18 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | gepolt Öffner (NC) | ungepolt Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt