Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES024K
Der induktive Näherungsschalter BES M12MF-UOC30B-S04G mit dem Bestellcode BES024K ist als M12x1-Sensor für den bündigen Einbau ausgeführt. Er besitzt Abmessungen von Ø 12 x 50 mm, eine Reichweite von 3 mm und einen ungepolten Öffner (NC) als Schaltausgang. Die Schaltfrequenz beträgt 1300 Hz. Das Gehäuse besteht aus Messing mit nickelfreier Beschichtung; die aktive Fläche ist aus PA 12 gefertigt.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...36 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12MF-UOC30B-S04G | BES M12MF-USC30B-S04G | |
|
58,18 EUR
Listenpreis
|
58,18 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | ungepolt Öffner (NC) | ungepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |