Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 6.5 x 6 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
| BES K06K40-POC15B-FP02 | BES G06E60-POC15B-EP02 | BES G06EA-POC15B-EP02 | |
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
88,68 EUR
Listenpreis
|
97,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt