Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 10 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
| BES M08EA-NOC20B-EP02 | BES M08EF-NOC20B-BP02-003 | BES M08EA-POC20B-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
50,94 EUR
Listenpreis
|
97,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 10 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt