Zylindrische Miniaturausführung
Induktive Näherungsschalter – BES026Y
Der induktive Sensor BES M08EA-POC15B-EP02 mit dem Order Code BES026Y besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 10 mm. Der Einbau erfolgt bündig. Die Reichweite beträgt 1.5 mm, der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt und die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Für den Anschluss verfügt der Sensor über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC; der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EA-POC15B-EP02 | BES M08EA-POC20B-EP02 | BES 516-377-G-E4-C-PU-02 | |
|
93,99 EUR
Listenpreis
|
97,66 EUR
Listenpreis
|
76,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 10 mm | Ø 8 x 10 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 1500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |