Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES027K
Der induktive Sensor BES M30MF-GSC15B-BX00,3-GS04-U mit dem Order Code BES027K besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 42.5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als gepolter Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz.
Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing und PTFE, die aktive Fläche aus LCP/PTFE. Der Anschluss erfolgt über ein 0.30 m langes PUR-Kabel mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...36 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA und cULus; WEEE ist angegeben.