Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
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
| BES 516-209-S21-E | BES M12MH-UST40B-S21G | |
|
-
Listenpreis
|
51,48 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | - |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Messing, verchromt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBTP |
| Anschluss | Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker | Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt