Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 61.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
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
| BES 516-437-E4-L-05 | BES 516-361-E4-Y-05 | |
|
-
Listenpreis
|
80,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 61.5 mm | Ø 18 x 45.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 25 Hz | 200 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VAC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt