Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES02ET
Der induktive Sensor BES 515-326-E5-T-S4 mit dem Order Code BES02ET ist in der Bauform M18x1 ausgeführt und hat Abmessungen von Ø 18 x 45 mm. Die Ausführung ist für den bündigen Einbau vorgesehen. Der Sensor verfügt über eine Reichweite von 5 mm, einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) und eine Schaltfrequenz von 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Betrieb ist mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC möglich. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...105 °C. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr. 27. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 515-326-E5-T-S4 | BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 | |
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
75,49 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 45 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl (1.4571) |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PEEK |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Schutzart | IP68, nach BWN Pr. 27 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
| Schutzart | - | IP68 |