Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES02F0

BES 515-327-E5-T-S4

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 30 x 45 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES02F0

Der induktive Näherungsschalter BES 515-327-E5-T-S4 mit dem Bestellcode BES02F0 arbeitet nach dem induktiven Funktionsprinzip. Die Bauform M30x1.5 hat Abmessungen von Ø 30 x 45 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 10 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 200 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -40...105 °C ausgelegt. Die Schutzart lautet IP68 nach BWN Pr. 27. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 45 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...105 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr. 27
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten