Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES02FH
Der induktive Näherungsschalter BES 515-360-BO-C-PU-03 mit dem Order-Code BES02FH verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 76,5 mm. Für den nicht bündigen Einbau ausgeführt, erreicht der Sensor eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 600 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305), die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10…30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -40…85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Funktionsprinzip kommt ein induktiver Sensor zum Einsatz. Zu den Zulassungs- und Konformitätsangaben gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.