Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES02FK
Der induktive Näherungsschalter BES 515-360-E5-T-S4 mit dem Order Code BES02FK besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 54,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl 1.4571, die aktive Fläche aus PA 12. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...105 °C. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr. 27. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.