Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES02H5
Der temperaturfeste induktive Sensor BES 516-105-SA2-05 mit dem Bestellcode BES02H5 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 95,5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes Silikonkabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...120 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-105-SA2-05 | BES 516-105-SA1-05 | |
|
147,30 EUR
Listenpreis
|
147,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 95.5 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, Silikon | Kabel, 5.00 m, Silikon |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Schutzart | IP67 | IP60 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |