Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES02H6
Der temperaturfeste induktive Sensor BES 516-105-SA5 mit dem Order Code BES02H6 verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 83 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 5 mm. Der PNP-Schaltausgang arbeitet als Schließer/Öffner (NO/NC) bei einer Schaltfrequenz von 500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...120 °C ausgelegt. Die Schutzart lautet IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.