Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES02HM
Der induktive Näherungsschalter BES 516-324-SA26-05 mit dem Bestellcode BES02HM ist in der Bauform M8x1 ausgeführt und hat Abmessungen von Ø 8 x 55,5 mm. Der bündig einbaubare Sensor verfügt über eine Reichweite von 2 mm, einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) und eine Schaltfrequenz von 1500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 5,00 m langes PTFE-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...120 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-SA26-05 | BES 516-324-SA26-03 | BES 516-324-SA26-10 | |
|
141,36 EUR
Listenpreis
|
137,78 EUR
Listenpreis
|
149,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PTFE | Kabel, 3.00 m, PTFE | Kabel, 10.00 m, PTFE |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |